TIDA-00867

具有集成电流感测功能的 24V 步进电机控制器参考设计

TIDA-00867

设计文件

概述

TIDA-00867 参考设计展示了步进电机的集成式电流感应的优点。在 DRV8885 上提供了集成式电流感应。DRV8885EVM 用于演示此特性。

特性
  • 工作电源电压范围为 8.0 到 37V,具有高达 1.5A 的满标连续电机电流
  • 集成式电流感应功能
  • 无需感应电阻
  • 满标电流精度达 ±6.25%
  • 通过简单的 GUI 进行驱动器输入控制和电机调节
  • 板载 USB 通信,与外部控制器轻松连接
  • 100 mil 接头使测试探针可以探测所有驱动器输入控件
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBB4.PDF (1235 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRJV3.PDF (752 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJV4.PDF (206 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJV5.PDF (101 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJV7.ZIP (759 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBP0.ZIP (1263 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJV6.PDF (464 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430F2617具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、I2C/SPI/UART、硬件加速器和 DMA 的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

DRV8885EVM — 具有集成感测电阻的 1.5A 步进电机驱动器评估模块

DRV8885 评估模块 (EVM) 展现了德州仪器 (TI) DRV8885 集成电路的集成电流感应功能和性能。EVM 包括控制步进电机的 DRV8885、控制 DRV8885 输入的 MSP430F2617 和用于 GUI 和 MSP430F2617 间通信的 USB 转 UART 接口。

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

软件

支持软件

SLVC646 DRV8885EVM Firmware and GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8885EVM 具有集成感测电阻的 1.5A 步进电机驱动器评估模块

SLVC646 DRV8885EVM Firmware and GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 05 十月 2015
硬件开发
评估板
DRV8885EVM 具有集成感测电阻的 1.5A 步进电机驱动器评估模块

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 TIDA-00867 Test Results 2015年 12月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频