TIDA-00862

RS-485 双线制全双工参考设计

TIDA-00862

设计文件

概述

The design enables full duplex RS-485 communications over a single pair of conductors rather than four by utilizing bus contention. By adding small-valued serial resistors to the bus lines to limit currents, a tri-stated differential bus is allowed and the SN65HVD96 SymPol transciver can be used to detect a state of bus contention. Simple digital logic and analog filtering techniques enable both transceivers to drive and receive from eachother simultaneously without the need for 2 additional bus wires.

特性
  • Full duplex differential signaling
  • Up to 1Mbps data rate
  • Requires only two bus wires
  • Physical level implementation
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBH8.PDF (2502 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKP8.PDF (98 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKP9.PDF (198 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKQ0.PDF (181 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKQ2.ZIP (835 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBW7.ZIP (70 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKQ1.PDF (193 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD3086E低功耗、RS-485 全双工驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD96SymPol 收发器

数据表: PDF
Configurable gates

SN74LVC1G97可配置多功能门

数据表: PDF | HTML
通用收发器

SN74LVC1G04单路 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Full Duplex RS-485 Over Two Wires Design Guide 2016年 2月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频