面向可穿戴应用的人体皮肤温度传感参考设计
TIDA-00824
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00824 具有用于测量人体皮肤温度的 LMT70 模拟温度传感器。此 TI 参考设计说明了如何通过机械方式安装温度传感器以实现最佳热传导。在此 TI 参考设计中还讨论了关于如何实现大于 0.1°C 精度的信号路径注意事项。

特性
  • 如何使用 LMT70 温度传感器来测量人体皮肤温度
  • 是实现高导热精度的理想信号路径组件
  • 关于布设导热路径的布局注意事项
  • 关于理想安装注意事项的机械示例

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS1115  具有集成 MUX、PGA、比较器、振荡器和参考的 16 位 ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 不可用
LMT70  具有输出使能的 LMT70 精密温度传感器  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430G2553  MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微处理器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD1E10B06  采用 0402 封装的单通道 ESD,具有 10pF 电容和 6V 击穿电压  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS1115 下载 下载
下载 下载
LMT70 下载 -
MSP430G2553 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPD1E10B06 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1731 2015年 10月 21日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 3370 2015年 10月 21日
ZIP 518 2015年 10月 21日
ZIP 305 2015年 10月 21日
ZIP 73 2015年 10月 21日
PDF 196 2015年 10月 21日
ZIP 189 2015年 10月 21日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
用于可穿戴设备的温度传感器参考设计  TIDA-00452  TI Designs

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章