具有无源平衡功能的 6 节 EV/HEV 集成电池监视器和保护器参考设计 TIDA-00821 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00821 参考设计是一种用于大型锂离子电池中的可堆叠监控器和保护器,可提供监控、平衡和通信功能。每个 bq76PL536A-Q1 EVM 可以管理锂离子电池应用中的 3 至 6 节电池。最多可以堆叠 32 个 bq76PL536A-Q1 EVM 模块。该系统提供快速电池平衡、诊断功能以及模块到控制器通信。此外还集成了独立的
保护电路。

特性
  • 高精度监控和保护
  • 专为高系统稳健性而设计
  • 1Mb/s 可堆叠垂直接口
  • 内置了用于二级过压、欠压和过热保护器的比较器
  • 电池平衡控制输出,支持安全超时功能

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ76PL536A-Q1  用于 EV 和 HEV 应用的 3 至 6 节锂离子电池监控器和二级保护 IC  电池管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD16301Q2  25V、N 沟道 NexFET MOSFET™、单路 SON2x2、29mΩ  MOSFET的  样片或购买 不可用
ISO7241C  2.5kVrms、25Mbps、4 通道 3/1 数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
PCA9557  具有复位和配置寄存器的远程 8 位 I2C 和 SMBus 低功率 I/O 扩展器  I2C  样片或购买 不可用
TPS769  10V、100mA、低 Iq、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC2808-2  低功耗电流模式推拉 PWM  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
BQ76PL536A-Q1 下载 -
CSD16301Q2 WSON (DQK)| 6 下载 -
ISO7241C 下载 下载
PCA9557 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPS769 下载 下载
UCC2808-2 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
多种文件格式   2010年 12月 16日
PDF 158 2010年 8月 11日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1786 2015年 11月 5日
白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 586 2016年 9月 23日
设计文件 (7)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1641 2016年 1月 12日
ZIP 7563 2016年 1月 12日
ZIP 4147 2016年 1月 12日
PDF 1453 2016年 1月 12日
PDF 7224 2016年 1月 12日
PDF 70 2016年 1月 12日
PDF 862 2016年 1月 12日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章