TIDA-00804
汽车类 i.MX6 四核处理器电源参考设计
TIDA-00804
概述
TIDA-00804 参考设计是适用于 i.MX6Q 四核应用处理器的低成本分立式电源解决方案。所有直流/直流稳压器都以高于调幅无线电广播频带的频率运行,以避免干扰无线电并提供较小的解决方案尺寸(因为滤波器组件较小)。第一级直流/直流转换器可支持 6V 至 42V 的电压输入范围,从而允许相应设计支持启动/停止操作和负载突降。第二级直流/直流转换器可提供为 i.MX6Q 供电所需的所有电源轨。该设计无需任何电源序列发生器。PWB 是镀有 2 盎司铜的 4 层电路板,可在 85°C 的环境下提供良好的功率耗散。
特性
- 宽输入电压范围:电池供电的情况下,6V 至 42V 的电源电压可支持启动/停止系统和负载突降
- 直流/直流稳压器全部以高于 1.8 MHz 的频率运行,以避免调幅频带干扰
- 极小的外形:75mm x 58mm 电路板尺寸
- 无需任何电源序列发生器
- 所有电源轨上的纹波低于 5%
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS54561-Q1 — 具有软启动和 Eco-mode™ 的汽车类 4.5V 至 60V 输入 5A 直流/直流降压转换器
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Automotive i.MX6 Quad Core Processor Power Design Guide | 2016年 3月 11日 |