适用于安全应用的汽车级旋变解码参考设计

(正在供货) TIDA-00796

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

TIDA-00796 参考设计是基于片上系统 (SoC) PGA411-Q1 传感器接口的完整旋转变解码解决方案。此设计的典型应用是用于电动汽车 (EV) 和混合电动汽车 (HEV) 动力传动系统中。基于 PGA411-Q1 的设计解决了激励放大器、升压转换器、诊断功能和信号调节的问题,并减少了 PCB 面积。这些功能将降低整体成本并缩短上市时间。

特性
  • 4Vrms 或 7Vrms 10 - 20kHz 激励信号
  • 适用于激励放大器的集成型升压转换器
  • 可编程故障检测阈值和滤波器
  • 连接 F28069 ™ controlSTICK 和 F28069M LaunchPAD 开发套件
  • 紧凑型 30 x 70mm 四层 PCB

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM2842-Q1  采用超薄 SOT-23 封装的 600 mA 最高 42V 输入降压 DC/DC 稳压器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
PGA411-Q1  PGA41x-Q1 具有内置励磁电源和放大器的解析器转数字接口  传感器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV713P-Q1  TLV713-Q1 具有折返电流限制的无电容 150mA LDO 稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

应用手册 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 294 2017年 4月 6日 85
PDF 289 2016年 3月 10日 257
PDF 1461 2016年 3月 8日 307
PDF 817 2016年 1月 26日 518
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 8803 2016年 7月 25日 2,173
白皮书 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 586 2016年 9月 23日 5,084
设计文件 (12)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 322 2016年 3月 31日 98
ZIP 394 2016年 3月 31日 145
ZIP 467 2016年 3月 31日 22
ZIP 1252 2016年 3月 31日 62
PDF 331 2016年 3月 31日 31
PDF 661 2016年 3月 31日 47
PDF 60 2016年 3月 31日 30
PDF 114 2016年 3月 31日 42
PDF 43 2016年 3月 31日 31
PDF 63 2016年 3月 31日 63
PDF 217 2016年 3月 31日 192
PDF 577 2016年 3月 31日 242
相关工具与软件

参考设计 (1)

名称 器件型号 工具类型
采用高分辨率位置插值的 Sin/Cos 编码器的连接参考设计  TIDA-00176  TI designs

软件 (1)



德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi