汽车类精密电子熔丝参考设计
TIDA-00795
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

保险丝在很多产品中用于避免电流浪涌和过流可能导致的损坏。汽车空间中使用的传统保险丝精度较低并且响应时间较长。TIDA-00795 汽车精密电子保险丝参考设计可替代传统保险丝,该设计具有更高的精度,并且可提供传统保险丝所不具有的功能。该电子保险丝参考设计可用作实施多通道电子保险丝盒的构建块。它还可以用于车身控制模块 (BCM) 和电子控制单元 (ECU)。

特性
  • 精度:> 97%
  • 可配置延迟时间,能够适应 10us、50us 和 100us 的浪涌电流
  • 高达 30A 的可配置电流限制(可扩展 > 100A)
  • 响应时间:最大 10us(可通过延迟时间进行配置)
  • 符合 ISO 7637_2 的 12V 电气瞬变要求

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
INA300-Q1  汽车级 36V 低侧或高侧过流检测器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM9036Q-Q1  Ultra-Low Quiescent Current Voltage Regulator  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
INA300-Q1 下载
LM9036Q-Q1 下载 下载
下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2830 2016年 8月 22日
选择指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1772 2018年 4月 4日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1389 2016年 5月 24日
ZIP 501 2016年 3月 31日
PDF 982 2016年 3月 31日
PDF 173 2016年 3月 31日
PDF 89 2016年 3月 31日
PDF 421 2016年 3月 31日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章