查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。
主要文档
- Automotive Resistive Bridge Pressure Sensor Reference Design
(PDF 3364 KB)
2017年 3月 27日 1,810 次点击 (英文內容)
- 查看所有技术文档 (7)
描述
TIDA-00793 参考设计使用 PGA301-Q1 为电阻桥型压力传感器提供简单、可靠且精确的传感器信号调节解决方案。该设计中实现的保护策略可防止压力传感器受到线束故障、EMI 和汽车电气瞬变的影响。设计指南中系统介绍了该设计中涉及的理论、操作和挑战。
特性
- 0.17% 的温度精度(-40°C 至 125°C)
- 二阶温度和线性补偿算法
- 23x23mm 的外形设计
- 针对线束故障的保护(过压和反极性保护)、断线检测
- 符合 ISO7637-3 瞬态脉冲要求并经过测试符合 ISO11452-4 大电流注入 (BCI) 要求
查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。