TIDA-00792

多节 36-48V 电池管理系统参考设计

TIDA-00792

设计文件

概述

此参考设计旨在为 12 至 15 节锂离子电池或磷酸铁锂电池提供监控、平衡、主保护和电量监测功能。该板适合安装在用于工业系统的外壳中。此参考设计采用无需进行代码开发的参数,可提供电池保护和电量监测配置,并且配备高侧保护开关,即使在受到保护时也可就电池状态进行以电池组为基准的简单 SMBus 通信。

特性
  • 12 至 15 节锂离子电池和磷酸盐电池管理系统
  • 使用 N 沟道 MOSFET 进行高侧保护开关
  • 电池平衡技术可延长电池寿命
  • 电量监测功能可估算系统运行时间
  • 已经过测试,并包含 GUI 和入门指南
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU218.PDF (3525 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQY7.PDF (470 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQY8.PDF (70 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQY9.PDF (441 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQZ1A.ZIP (1909 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDF8.ZIP (845 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQZ0.PDF (2197 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD13381F4采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、180mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT采用 D2PAK 封装的单路、2.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
电池保护器

BQ76200高侧 N 沟道 FET 驱动器

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ78350-R1CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ78350-R1ACEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器

数据表: PDF | HTML
电池监测器和平衡器

BQ769409 至 15 节串联锂离子和锂磷酸盐电池监控器(bq76940 系列)

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

BQ78350-DEVICE-FW BQ78350 family of gauges firmware

BQ78350 family of gauges firmware is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ78350 hardware (such as the BQ78350, BQ78350-R1, BQ78350-R2, … devices). The firmware incorporates the CEDV Li-ion and LiFePO4 battery management controller to create a pack-based solution that (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78350-R1A CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
硬件开发
评估板
BQ76940EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76920EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 μC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76930EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块
Software
应用软件和框架
BQ-HI-PRODUCTION 适用于多节电池电量监测计的生产应用软件 BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件
下载选项

BQ78350-DEVICE-FW BQ78350 family of gauges firmware

close
最新版本
版本: R3-V3.00
发布日期: 13 一月 2023

BQ78350-R3 Device firmware bundle installer

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
电池电量监测
BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78350-R1A CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
硬件开发
评估板
BQ76940EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76920EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 μC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76930EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块
Software
应用软件和框架
BQ-HI-PRODUCTION 适用于多节电池电量监测计的生产应用软件 BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件

文档

Technical reference manual addendum for BQ78350-R3

发布信息

Overview

BQ78350 family of gauges firmware is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ78350 hardware (such as the BQ78350, BQ78350-R1, BQ78350-R2, … devices). The firmware incorporates the CEDV Li-ion and LiFePO4 battery management controller to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, authentication, and monitoring using the companion BQ769x0 family of analog front end (AFE) protection devices for upto 15-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

The BQ78350-R1A device offers optional LED or LCD display configurations for capacity reporting. It also makes data available over its SMBus 1.1 interface. Battery history and diagnostic data is also kept within the device in non-volatile memory and is available over the same interface.

Features

The BQ78350-DEVICE-FW firmware is usable on any previous version of the BQ78350 hardware. Refer the release notes for more information.

最新信息

  • This is a firmware only download
  • See Technical Reference Manual addendum for changes from the BQ78350-R1 device

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 常见的电动两轮车BMS架构 2022年 6月 29日
设计指南 多节电池36V 至48V 电池管理系统参考设计 英语版 2017年 9月 5日

相关设计资源

硬件开发

评估板
BQ76940EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件

参考设计

参考设计
TIDA-00255 15 节锂离子电池控制器模拟前端参考设计 TIDA-00449 10 节电池组的监视、平衡与保护

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频