TIDA-00788

通过 IEC61000-4 测试的工业电流输出压力传感器发送器参考设计

TIDA-00788

设计文件

概述

PGA300 是一种适用于压力传感器系统的一体式片上系统 (SoC),它利用三阶压力和温度补偿算法进行线性化。PGA300 还可驱动 4-20mA 电流环路,并为电阻式电桥传感器提供激发电压。由于使用高度集成的 PGA300,此参考设计在不影响精度和性能的情况下,更大限度减小了压力传感器变送器的典型元件数目和电路板尺寸。此设计还包括用于业界通用 IEC61000-4 EMC 和 EMI 测试套件的典型保护电路。

特性
  • 4-20mA 电流环路输出
  • 已进行 IEC61000-4 EMC 和 EMI 测试
  • 单线制接口准备就绪
  • 宽电源电压范围
  • 2.5V 电阻式电桥激励
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAE1.PDF (10243 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDROY6.PDF (122 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDROY7.PDF (206 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROY8.PDF (65 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROZ0.ZIP (230 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCY8.ZIP (333 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROY9.PDF (546 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

信号调节器

PGA300适用于压力传感器的 PGA300 信号调节器和发送器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Industrial Current-Output Pressure Sensor Transmitter Reference Design 2015年 9月 8日

相关设计资源

硬件开发

评估板
PGA300EVM-034 PGA300 压力传感器信号调节器 EVM

参考设计

参考设计
TIDA-00851 由回路供电的 4-20mA 单片 RTD 传感器发送器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频