隔离式 GaN 驱动器参考设计
TIDA-00785
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

该参考设计包含一个增强型双通道数字隔离器、一个 GaN 栅极驱动器和多个隔离式电源。该紧凑型参考设计旨在控制电源、直流到直流转换器、同步整流、太阳能逆变器和电机控制中的 GaN。适用于栅极驱动器且基于开环推挽拓扑的电源可在 PCB 布线中提供灵活性。TIDA-00785 中使用的推挽式变压器驱动器以 300 kHz 的频率运行,这有助于减小隔离变压器的尺寸,从而实现紧凑的电源解决方案。

特性
  • 适合低压 GaN 驱动器(300 至 450V)
  • 具有 4A 源和 6A 电流的轨至轨峰值电流驱动功能适合驱动 GaN 模块
  • 5000Vpk 增强型隔离和极高的 CMTI(> 100kV/us)
  • 变压器驱动器的扩频工作模式有助于降低辐射
  • 栅极驱动器的 PWM 信号可以直接接入控制器(3.3V 运行)

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ISO7821  高性能 5.7kVRMS 增强型双通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN6501  适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC27611  4-A/6-A single-channel gate driver with 4-V UVLO and 5-V regulated output  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ISO7821 下载 下载
下载
SN6501 下载 下载
UCC27611 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2363 2016年 3月 28日
白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 586 2016年 9月 23日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 227 2016年 3月 31日
ZIP 445 2016年 3月 31日
PDF 593 2016年 3月 31日
PDF 108 2016年 3月 31日
PDF 21 2016年 3月 31日
PDF 170 2016年 3月 31日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章