效率大于 98% 的 18V/1kW、160A 峰值电流、高功率密度无刷电机驱动器参考设计 TIDA-00774 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

TIDA-00774 是一款 1kW 驱动器,适用于由 5 芯锂离子电池供电(最高电压 21V)的电动工具中的三相无刷直流 (BLDC) 电机。本设计是一款 65mm x 60mm 的紧凑型驱动器,采用基于传感器的梯形控制。本设计采用 TI 的 MOSFET 电源块技术,将两个采用半桥配置的 FET 集成到一个 SON 5x6 封装中,从而实现极高的功率密度。本设计使用两个并联的电源块,可以提供连续(120A 峰值持续 3 秒,160A 峰值持续 1 秒)的 50ARMS 绕组电流。MOSFET 电源块的寄生电感极低,并且该设计采用了带有压摆率控制功能的电流控制型栅极驱动器,有助于实现高效的 MOSFET 并联并降低开关峰值。电流检测通过监控 MOSFET VDS 实现。本电路板可提供逐周期过流和短路保护。

特性
  • 运行电压范围为 6V 至 21V(5 节串联锂离子电池),可输送 50ARMS 的连续(120A 峰值持续 3 秒,160A 峰值持续 1 秒)绕组电流
  • 逆变器驱动效率大于 98.5%
  • 电流检测通过监控和放大 MOSFET VDS 来实现
  • 利用出色的动态电流共享实现高效的 MOSFET 并联
  • 18V/680W,33A RMS,无散热器
  • 通过 VDS 检测提供逐周期过流和短路保护

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD88584Q5DC  40V、N 沟道同步降压 NexFET MOSFET™、SON5x6 DualCool 电源块、50A  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DRV8323  具有三个分流放大器的 60V 三相智能栅极驱动器  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMT87  具有 AB 类输出的 LMT87 - 1.5V、SC70、多增益模拟温度传感器  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430F5132  25MHz MCU,具有两个 16 位高分辨率计时器、8KB 闪存、1KB RAM、10 位 ADC 和 16 通道比较器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS54061  具有低静态电流的 4.7V 至 60V 输入、200mA 同步降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD88584Q5DC VSON-CLIP (DMM)| 22 下载 下载
DRV8323 下载 下载
LMT87 下载 下载
下载
下载
MSP430F5132 下载 -
下载 -
下载 下载
TPS54061 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 6640 2017年 10月 12日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 306 2017年 5月 11日
ZIP 3026 2017年 5月 11日
PDF 2091 2017年 5月 11日
PDF 261 2017年 5月 11日
PDF 60 2017年 5月 11日
PDF 1270 2017年 5月 11日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章