TIDA-00765

15kg 范围内实现 1g 分辨率且噪声低于 100nVpp 的前端参考设计

TIDA-00765

设计文件

概述

TIDA-00765 是低于 100nVpp 的模拟前端,适用于基于电阻应变仪桥测压元件的重量和振动测量。该器件非常适合于要求高分辨率(因为较大的动态范围)或具有很大的重量偏移的设备。由于面临很高级别的开关电源噪声和快速的温度变化,因此漂移和干扰是苛刻环境中的常见问题。该设计的高度集成性、交流激励和稳健可靠的滤波能够抑制漂移和干扰,从而确保在严苛的环境中实现稳定的性能。

特性
  • 同时捕获基于多电阻应变仪和基于单电阻应变仪的测压元件桥的输出
  • 稳定的小于 100nVpp 低噪声性能
  • 小于 5μV 的总误差(从 0ᵒC 到 85ᵒC)
  • 交流激励能够可靠地消除寄生热电偶和其他原因引入的漂移
  • 对于大于 500mVpp 100kHz 的开关电源噪声具有高度的可靠性
  • 以不大于 2kSps 的采样率捕获高达 500Hz 的振动
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBL0A.PDF (2475 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRL52.PDF (690 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRL53.PDF (63 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRL54.PDF (250 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRL56.ZIP (3319 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC12.ZIP (434 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRL55.PDF (1764 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Precision ADCs

ADS1220具有 PGA、VREF、SPI 和两个 IDAC 的 24 位 2kSPS 四通道低功耗 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E1U06采用 SOT-23 和 SC70 封装的四路 0.8pF、5.5V、±15kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD13381F4采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、180mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD23381F4采用 0.6mm x 1mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、175mΩ、-12V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
数字温度传感器

LMT01精度为 0.5°C 且具有脉冲序列接口的双引脚温度传感器

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

TS5A21366具有 1.8V 输入逻辑电压的 0.75Ω 导通状态电阻、5V、1:1 (SPST)、双通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 High-Resolution Low-Noise Front-End Weight Vibration Measurement Design Guide (Rev. A) 2016年 6月 14日
技术文章 The real secret to become a better cook. Integrate smart scale technology in kitch PDF | HTML 2016年 10月 25日

相关设计资源

硬件开发

评估板
ADS1220EVM 用于低功耗、低噪声、24 位模数转换器的评估模块

参考设计

参考设计
TIPD188 采用交流电桥励磁的高分辨率、低漂移、精密称重天平参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频