TIDA-00762

小型 1W 无线电源发送器参考设计

TIDA-00762

设计文件

概述

此无线电源发送器参考设计采用了面积仅为 14mm X 22mm(280 平方毫米)的紧凑型实用布局。该解决方案使用了 bq500511 数字芯片和 bq50002 模拟前端 Gen3 发送器解决方案,二者的结合形成了具有成本优势的解决方案,并同时保证了易用性和产品质量。此设计针对具有小型接收器线圈的低功耗可穿戴解决方案(如个人电子产品、工业和医疗系统)。

特性
  • 1W 无线电源发送器
  • 电路布局面积为 0.43 平方英寸
  • 设计将支持小型发送器线圈以改善使用小型接收器线圈的运行情况。
  • 低成本双 IC 解决方案
  • Ping 过程中具有低系统待机功耗。仅 30mW
  • 63% 峰值系统效率
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBB5.PDF (845 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRJV8.PDF (402 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJV9.PDF (102 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIU2.PDF (236 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJ85.ZIP (1328 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBF4.ZIP (396 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJW0.PDF (1129 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 TIDA-00762 Test Results 2015年 12月 18日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00318 用于低功耗可穿戴应用的符合 Qi (WPC) 标准的无线充电器 TIDA-00712 智能手表电池管理解决方案参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频