TIDA-00757

使用 4 节 AA 电池(寿命超过 5 年)的智能锁参考设计

TIDA-00757

设计文件

概述

随着日益增多的楼宇和希望为其楼宇或住宅改装智能锁(或电子锁)的住宅业主,无线电池供电型智能锁在当今市场中越来越受欢迎。在智能锁应用中,高电流电机和无线电通常具有较快的电池消耗速度,从而导致电池寿命受损。更换多节电池可能十分费时且成本较高,因此降低平均电流消耗通常是一项关键的设计注意事项。

特性
  • 4 节 AA 串联电池具有 5 年以上的电池寿命
    • 每天 24 次上锁或解锁活动
    • BLE 无线电连接周期
  • 电机驱动器具有集成型 FET 和电流感应比较器,可采用最少的分立式组件实现轻松的设计和较小的解决方案尺寸
  • 基于电压的电池电量监测计,集成型直流/直流转换器
  • 采用第三方 BLE iOS 和 Android 应用通过 BLE 测试
  • 最多 4 秒的可配置广告间隔
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU176C.PDF (11887 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMQ3A.PDF (313 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRMQ4A.PDF (106 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMQ5.PDF (254 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMQ7A.ZIP (1234 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCE8A.ZIP (786 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMQ6.PDF (2691 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

步进电机驱动器

DRV8833具有电流调节功能的 10.8V、2A、双通道 H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS62745具有 VSEL 和输入电压开关的 3.3V 至 10V 输入、300mA 超低 Iq 降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、23.9mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
RGB LED 驱动器

LP55231具有内部程序存储器和集成电荷泵的 9 通道 RGB/白光 LED 驱动器 - WQFN

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2640具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 7
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
白皮书 Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A) 2020年 6月 4日
设计指南 使用 4 节 AA 电池并可实现 5 年以上电池使用寿命的智能锁参考设计 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) 2018年 7月 12日
技术文章 Power topology choices for power-hungry devices PDF | HTML 2017年 8月 9日
技术文章 Collecting environmental data with less energy and wiring PDF | HTML 2017年 5月 23日
技术文章 Increasing battery life in IoT devices PDF | HTML 2017年 5月 5日
技术文章 IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability PDF | HTML 2017年 1月 4日
技术文章 Trends in building automation: connected sensors in safety and security PDF | HTML 2016年 7月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频