采用电流互感器的三相交流电流测量参考设计
TIDA-00753
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00753 参考设计演示了适用于三相电机的高精度宽范围交流电测量(使用 INA199 零漂移架构)。该设计还具有 25mW 的低功耗,与分立解决方案相比具有 200 的增益级。由于 INA199 内的高精度电阻器,该解决方案的尺寸和 BOM 成本比分立解决方案要小很多。

特性
  • 针对满标量程的 10% 至 100%,精度为 0.5%(未校准)
  • 针对增益级,功耗为 25mW
  • 尺寸小,无需使用外部电阻器进行放大

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
INA199  26V、双向、零漂移、低侧/高侧、电压输出分流监控器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF3212  采用 SOT23-6 封装的 1.25V 输出 4ppm/°C 温漂静态电流为 100uA 的(带隙)电压参考系列  电压参考  样片或购买 不可用
TPS717  低噪声高带宽 PSRR、低压降 150mA 线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
INA199 下载 下载
下载 下载
REF3212 下载 下载
TPS717 下载 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4026 2016年 6月 10日
选择指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1772 2018年 4月 4日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 284 2016年 3月 23日
ZIP 1590 2016年 3月 23日
PDF 328 2016年 3月 23日
PDF 73 2016年 3月 23日
PDF 80 2016年 3月 23日
PDF 382 2016年 3月 23日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章