TIDA-00752

具有脉冲计数接口的双线电隔离式 IC 温度传感器参考设计

TIDA-00752

设计文件

概述

为了向系统设计人员提供新的具有成本效益且简单的高精度温度测量替代解决方案,此参考设计介绍新的超小型 2 引脚数字输出 IC 温度传感器,该传感器具有单个线脉冲计数接口,可提高可靠性并极大简化电隔离架构设计,以通过同一低厚度变压器和远程操作发送功率和单向数据。此外,由于误差源更少,因此误差预算计算更简单。成本预算、精度、尺寸以及与其他电路元件连接的简洁性是在选择传感器执行工作时要考虑的主要因素,此参考设计系统可在满足这些要求方面提供极大的帮助。此设计在 -50°C 至 150°C 温度范围内的最大测量误差低于 0.25°C,提供 400VRMS 的功能性隔离,并经过 IEC61000-4-4 预认证测试,可显著降低高精度温度测量系统开发的设计时间。

特性
  • 具有脉冲计数接口的高精度 2 引脚数字输出 IC 温度传感器
  • 传感器温度范围:-50ºC 至 +150ºC,在整个温度范围内的最大测量误差:
    • 使用 LUT:小于 0.25ºC(-35ºC 至 +150ºC)
    • 使用一阶方程:小于 0.25ºC(+15ºC 至 +100ºC)
  • 在 2 线长链路上进行远程温度监控
  • 无特殊电源要求,也无需用于电源和数据隔离的传统笨重单变压器和光耦合器
  • 用于替代 RTD 和 NTC/PTC 热敏电阻
  • 无系统级校准或硬件/软件补偿
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB78B.PDF (1998 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDCBK1.ZIP (2135 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJB4.PDF (535 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJB5.PDF (59 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJB6.PDF (164 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJB8.ZIP (712 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRJB7.PDF (1359 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字温度传感器

LMT01精度为 0.5°C 且具有脉冲序列接口的双引脚温度传感器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F5528具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6505B适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 2-Wire Isolated Temperature Sensor Design Guide (Rev. B) 2016年 6月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频