具有脉冲计数接口的双线电隔离式 IC 温度传感器参考设计
TIDA-00752
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

为了向系统设计人员提供新的具有成本效益且简单的高精度温度测量替代解决方案,此参考设计介绍新的超小型 2 引脚数字输出 IC 温度传感器,该传感器具有单个线脉冲计数接口,可提高可靠性并极大简化电隔离架构设计,以通过同一低厚度变压器和远程操作发送功率和单向数据。此外,由于误差源更少,因此误差预算计算更简单。成本预算、精度、尺寸以及与其他电路元件连接的简洁性是在选择传感器执行工作时要考虑的主要因素,此参考设计系统可在满足这些要求方面提供极大的帮助。此设计在 -50°C 至 150°C 温度范围内的最大测量误差低于 0.25°C,提供 400VRMS 的功能性隔离,并经过 IEC61000-4-4 预认证测试,可显著降低高精度温度测量系统开发的设计时间。

特性
  • 具有脉冲计数接口的高精度 2 引脚数字输出 IC 温度传感器
  • 传感器温度范围:-50ºC 至 +150ºC,在整个温度范围内的最大测量误差:
    • 使用 LUT:小于 0.25ºC(-35ºC 至 +150ºC)
    • 使用一阶方程:小于 0.25ºC(+15ºC 至 +100ºC)
  • 在 2 线长链路上进行远程温度监控
  • 无特殊电源要求,也无需用于电源和数据隔离的传统笨重单变压器和光耦合器
  • 用于替代 RTD 和 NTC/PTC 热敏电阻
  • 无系统级校准或硬件/软件补偿

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LMT01  具有脉冲电流接口的 LMT01 高准确度 2 引脚温度传感器  温度传感器和控制 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430F5528  具有集成 USB Phy、128KB 闪存、8KB RAM、12 位/10 通道 ADC、32 位硬件乘法器的 25MHz MCU  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN6505B  SN6505x 用于隔离电源的低噪声 1A 变压器驱动器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD2E001  适用于高速数据接口的低电容、2 通道 +/-15kV ESD 保护阵列  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LMT01 下载 -
下载 下载
MSP430F5528 下载 下载
下载 -
下载 -
SN6505B 下载 下载
TPD2E001 下载 -
下载 下载
下载 -
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1998 2016年 6月 20日
设计文件 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 712 2015年 12月 9日
PDF 1359 2015年 12月 9日
PDF 164 2015年 12月 9日
PDF 59 2015年 12月 9日
PDF 535 2015年 12月 9日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章