TIDA-00746
适用于汽车信息娱乐处理器电源的 17W 系统级电源参考设计
TIDA-00746
概述
TIDA-00746 是一款用于汽车信息娱乐处理器电源的 17W 系统优化 SMPS 设计。该设计已经过测试并符合 CISPR25 5 类传导 EMI 限制。此设计中使用的所有降压转换器的开关频率均高于调幅频带 (>1.85MHz)。
该设计分为四个主要的部分:
- 前端保护:已实施各种保护,例如通过 TVS 抗正、负脉冲(ISO7630 脉冲 1、2a、3a/b)、通过创新智能二极管 (LM74610) 进行反向终端保护以及带有 OVP 的电池断开开关保护 (PFET)。
- EMI 滤波器:适用于传导 EMI 抑制的共模和差分滤波器。
- 低 EMI 前端直流/直流转换器:LM53635-Q1 是一款开关式同步 3.5A 降压稳压器,在本设计中用作前端直流/直流转换器。此 2.1MHz 器件针对汽车进行了优化,具有低 EMI。除扩频选项外,该器件还采用通过汽车认证的 Hotrod(TM) QFN 可湿侧面封装,可降低寄生电感和电阻,同时可提高效率,最大程度地减小开关节点振铃并大幅降低 EMI。
- 下游 POL 降压转换器(如 LM26420-Q1(集成式双降压)、TPS57114-Q1 和 TPS57112-Q1):本设计中使用的所有 POL 开关的开关频率均高于调幅频带。针对高频率噪声敏感轨,使用了铁氧体磁珠滤波器。
特性
- 用于 10W-17W 汽车的宽输入电压前端电源
- 具有电池反向保护的脱离电池运行模式
- 输入端具有 OVP 功能的串联故障保护 FET
- 通过了 CISPR25 5 类传导 EMI 测试
- 所有器件均具有符合 AEC-Q100 认证的可用版本
- 开关频率:使用的所有转换器均高于调幅频带 (>1.85MHz)
输出电压选项 | TIDA-00746.1 | TIDA-00746.2 | TIDA-00746.3 | TIDA-00746.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 9 | 5 | 5 | 5 |
Vin (Max) (V) | 36 | 5 | 5 | 5 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 3.3 | 1.2 | 1.2 |
Iout (Max) (A) | 3.5 | 3 | 1 | 1 |
Output Power (W) | 17.5 | 9.9 | 1.2 | 1.2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | TIDA-00746 Test Results | 2016年 11月 30日 |