查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。
主要文档
- TIDA-00745 Design
(PDF 8368 KB)
2016年 3月 23日 927 次点击 (英文內容)
- 查看所有技术文档 (6)
描述
TIDA-00745 是适用于汽车车身控制模块的 14W 系统优化(CISPR25 4 类)SMPS 设计。
该设计中使用的所有降压转换器都以 2.1MHz 的频率进行切换。
该设计分为四个主要的块:
- EMI 滤波器:适用于传导 EMI 抑制的共模和差分滤波器。
- 预升压 (TPS40210-Q1):适用于 15W 应用的高效低成本非同步预升压设计。输出保持在 7.5V,当输入电压大于输出电压(编程升压输出)时,输出遵循输入并实现旁路操作(当输入电压大于编程的 7.5V 输出时,通过传导 PFET 实现)。
- 降压转换器(LM53603-Q1、LM53601-Q1 和 LM26420-Q1):所有转换器以 2.1MHz 的频率进行切换,以避免调幅频带并实现小尺寸解决方案。LM53603-Q1 和 LM53601-Q1 位于前端,这两个转换器都是具有高集成度的同步宽输入电压汽车降压转换器。
- 具有可跟踪输出电压的下游 LDO。
特性
- 无损旁路操作;避免升压二极管中产生损失
- 宽输入电压集成前端直流/直流转换器:LM53603-Q1、LM53601-Q1
- 符合 CISPR 25 3 类调频无线电频带标准
- 使用的所有 IC 都经过了 AEC-Q100 认证
- 3.5V 至 30V (20V OVP) 宽输入电压范围:支持冷启动情况
查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。