TIDA-00743

采用 AB 类外形的汽车 2MHz D 类 4 通道 21W 音频放大器参考设计

TIDA-00743

设计文件

概述

TIDA-00743 参考设计是一个小型模块,设计用于评估经典 AB 类音频功率放大器模块专用系统中的数字输入 D 类音频放大器。此设计展示了 D 类放大器可以降低的功率损耗。此设计展示了 TAS6424-Q1 的 2.1MHz 操作如何实现紧凑型功率放大器解决方案。

特性
  • 音频输出功率:在 1% THD+N 的条件下,每通道为 21W
  • 符合汽车 CISPR25 5 类 EMI 要求
  • 4.5V 至 18V 的宽电源电压范围
  • 40V 负载突降保护
  • 小尺寸:42.3mm x 53.5mm
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU277.PDF (15265 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRRU1.PDF (514 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRRU2.PDF (427 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRRU3.PDF (29 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRU4.PDF (26 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRU5.PDF (256 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRU6.PDF (148 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRU9.ZIP (1211 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRRV0.ZIP (2892 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDN3.ZIP (2842 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCDN4.ZIP (1811 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRU7.PDF (1580 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRU8.PDF (930 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430G2332-EP增强型产品混合信号微控制器

数据表: PDF
扬声器放大器

TAS6424-Q1汽车类 75W、2MHz、4 通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCS504-Q1时钟缓冲器/时钟倍频器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B67-Q1具有电源正常指示功能的汽车类 450mA、电池供电运行 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
音频 ADC

PCM1865-Q1具有通用前端的汽车类 110dB 4 通道软件控制型音频 ADC

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 采用AB 类外形的2MHz 汽车D 类4 通道21W 音频放大器参 考设计 英语版 2017年 9月 29日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TAS5404Q1EVM 具有 I2C 诊断和保护功能的 4 通道模拟输入 D 类音频放大器 EVM,用于汽车主机

参考设计

参考设计
TIDA-00573 用于汽车音响主体的 4 通道 D 类放大器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频