TIDA-00736

通用步进电机驱动器参考设计

TIDA-00736

设计文件

概述

此设计实现了通用高性能步进驱动器。它通过板载 MCU SPI 配置为 DRV8711,达到高达 1/256 可选微步进级别和 0.5A 至 5A 可选峰值电流电平。电源电压范围可在 12V 至 36V 之间。此解决方案优化了衰减参数设置,能够理想地适用大多数双极步进器和各种工业应用。此设计包含针对输入信号的光耦合器隔离。此外还提供对诸如输出短路、过流和过温之类的完整保护。

特性
  • 0.5A 至 5A 的宽范围可选电流电平
  • 满标至 1/256 的可选微步进
  • 12V 至 36V 的宽工作电压范围
  • 广泛适应不同步进电机
  • 标准 ISO 工业输入接口
  • 全面保护
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBC1.PDF (1366 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRJY0.PDF (269 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJY1.PDF (187 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJY2.PDF (238 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJY4.ZIP (506 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBP3.ZIP (270 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJY3.PDF (345 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430G2202具有 2KB 闪存、256B SRAM、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
N 沟道 MOSFET

CSD18531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.6mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 TIDA-00736 Test Results 2015年 12月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频