TIDA-00721

无源 NFC 温度贴片参考设计

TIDA-00721

设计文件

概述

TIDA-00721 是一种完整的参考设计,能够在灵活的补丁形式中使用无源 NFC 标签来实现准确的温度测量。该系统通过 NFC 接收器(如已启用 NFC 的智能手机)标签来提供温度读数。高精度温度传感器 (LMT70) 与 ADC (ADS1113) 对接,而温度数据使用 NFC 应答器 (RF430CL330H) 发送到阅读器。

特性
  • 体表温度传感贴片设计
  • 温度数据使用 NFC 接口进行传输
  • 集成的 PCB 天线
  • 用于编程和故障排除的探针触点


??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBT8.PDF (338 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRM48.PDF (202 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRM45.PDF (196 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM44.ZIP (48 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM46.ZIP (241 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC95.ZIP (396 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRM47.ZIP (242 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟温度传感器

LMT70具有高精度匹配对和输出使能引脚的 -5.19mV/C、0.1C 模拟温度传感器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430G2403具有 8KB 闪存、512B SRAM、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
Precision ADCs

ADS1113具有振荡器、电压基准和 I2C 的 16 位 860SPS 单通道 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

RF430CL330H动态双接口 NFC 应答器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 Passive NFC Temperature Patch Design Guide 2016年 5月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频