适用于交流/直流电源且效率高达 80%(1W 时)的 100V-450V 直流电压、5W 辅助电源参考设计
TIDA-00708
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00708 是 5W 多输出辅助电源,旨在用于面向工业、服务器、电信和消费类系统应用的电源转换器。该参考设计是使用器件 UCC28881 实现的反激式转换器,该器件将控制器、700V 电源 MOSFET 和内部电流传感集成在一个单片器件上。由于具有最少的组件数内置了所有必要的保护(如输出过流、输出短路和过热情况),该设计简单、紧凑并且成本低廉。硬件经设计和测试,符合 EFT 要求并符合美国能源部 (DoE) 第 VI 级低功耗效率性能标准。

特性
  • 专为宽工作输入电压范围(100 VDC 至 450 VDC)而设计
  • 小于 50mW 的极低待机功耗
  • 对于大于 75% 的负载可实现高效率(165 VDC 时大于 82%,400 VDC 时大于 84%)
  • 多路输出:12 V/0.2 A、3.3 V/0.25 A、12 V/0.15 A(隔离式)
  • 由现成的低成本组件组成的极为简单的紧凑型 (32 mm x 25 mm) 电路

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TLV702  用于便携式设备的 300mA、低 IQ、低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28881  UCC28881 700V 最低静态电流离线开关  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TLV702 下载 下载
下载 下载
UCC28881 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3414 2016年 8月 16日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1719 2016年 3月 10日
PDF 113 2016年 3月 10日
ZIP 225 2016年 3月 10日
PDF 856 2016年 3月 10日
PDF 103 2016年 3月 10日
PDF 220 2016年 3月 10日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章