TIDA-00705

480W、效率高达 97%η 的超紧凑型 (480W/in3) 双向直流/直流参考设计

TIDA-00705

设计文件

概述

TIDA-00705 是超紧凑 (1”x1”x1”) 高效双向直流至直流电源转换器,能够提供 480W 以用于低能存储 (LES) 和电池备份电源应用,具体而言,它专为服务器电池备份单元 (BBU) 嵌入的服务器 PSU 而设计。参考设计基于使用 UCD3138 数字功率级控制器控制的两相间隔半桥功率级。该设计具有内置的直流总线过流、过压保护以及电池过流、过压保护,且具有相电流平衡以分散热量。

特性
  • 备用电源效率高达 97%,优化了热管理并延长了电池备份时间
  • 超紧凑单元具有内置散热器 (1”x1”x1”) 和有效的热管理,使其能够轻松改装以配备到现有的服务器 PSU 中
  • 提供高功率输出 40A/12V 作为备份电源并可在正常运行期间以 6A 对电池充电。
  • 对于锂电池与锂聚合物电池,兼容内置的电池充电 CC-CV 算法
  • 在 200LFM 的极少气流条件下提供 300W 以上,在无任何气流条件下提供 190W 的持续功率输出
  • UCD3138A 数字电源控制器解决方案能够实现不同电压和电流的可编程性和可配置性。
输出电压选项 TIDA-00705.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 40
Output Power (W) 480
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Multiphase
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBW1A.PDF (4911 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNZ0.PDF (331 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNZ1A.PDF (195 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNZ2.ZIP (94 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNZ4.ZIP (7080 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCQ7.ZIP (1106 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNZ3.ZIP (302 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字电源隔离式控制器

UCD3138AUCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27211A具有 8V UVLO 和负电压处理能力的 4A、120V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4041A12精度为 0.1% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7321C低功耗、双通道、1/1、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2192具有 e-trim 的 36V、精密、RRIO、低失调电压、低输入偏置电流运算放大器

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

TPS62125具有可调启用阈值和磁滞的 3V-17V、300mA 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 480-W, 97% η, Ultra-Compact (480 W/in³), Bidirectional DCDC Reference Design (Rev. A) 2017年 3月 2日
技术文章 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017年 3月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频