TIDA-00685

用于 GPRS 模块的快速响应小尺寸电源解决方案参考设计

TIDA-00685

设计文件

概述

TIDA-00685 可以为 GPRS 模块提供快速响应。

特性
  • 高输出电流功能
  • 快速的负载瞬态响应
  • 小尺寸解决方案
  • 成本优化解决方案
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAQ7.PDF (786 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRIG7.PDF (91 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIG8.PDF (53 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIG9.PDF (204 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCBB0.ZIP (302 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIH0.PDF (118 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38501-ADJ具有使能功能的 3A、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Fast-Response Small-Size Power Solution for GPRS Module Design Guide 2015年 9月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频