TIDA-00669

具有电量监测计的 500mA 无线充电器 BoosterPack™ 参考设计

TIDA-00669

设计文件

概述

TIDA-00669 是可提供无线充电器和电池管理的 BoosterPack™ 参考设计,可为任何 TI LaunchPad™ (www.ti.com/launchpad) 供电。这是一款高度集成的电源管理参考设计,非常适合低功耗应用。主要存储方法是使用外部锂聚合物可充电电池。

特性
  • 具有板载无线接收器的低成本现成线圈
  • 外部锂离子或锂聚合物电池(1Ah 至 2Ah)
  • 190µA 静态电流
  • 为 LaunchPad 供电的 3.3VDC 降压/升压
  • 为支持电路供电的 5V 升压
  • 采用可叠加设计,支持创建完整解决方案
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB31.PDF (2386 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJC9.PDF (94 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJD0.PDF (53 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJD1.ZIP (2496 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBK4.ZIP (645 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS61252电流精度为 ±20%、具备可调节输入电流限制的 3.5MHz、1.5A、效率为 92% 的升压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD85301Q2采用 2mm x 2mm SON 封装、具有栅极 ESD 保护的双路、27mΩ、20V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
电池保护器

BQ2970锂离子/锂聚合物高级单节电池保护器 IC 系列

数据表: PDF
电池充电器 IC

BQ51050B符合 Qi (WPC) 标准的高度集成次级侧直接锂离子电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ27421-G1具有集成检测电阻的 System-Side(tm) 电量监测计 | 电池电量监测计

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 500mA Wireless Charger Booster Pack With Gauge Design Guide 2015年 11月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频