面向电子销售点应用的 Freescale i.MX6 电源参考设计 TIDA-00667 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此 TI 参考设计利用电源管理集成电路 (PMIC) 在电子销售终端应用中为 Freescale® i.MX6 SoC 供电。此设计以一体式 IC 展示了 TPS65911,用于在电子销售终端应用中提供为 i.MX6 SoC 供电所需的电源轨,并可以为系统外设提供稳压器。TPS65911 提供简单、灵活的输出电压和定序。设备进入工作状态后,直流/直流转换器上的电压可通过 i2c 进行调节,实现单个稳压器的自定义。

特性
  • 提供 3 个具有集成 FET 的高效可调节直流-直流转换器、1 个外部 FET 控制器和 8 个可调节的通用 LDO 
  • 在紧凑的 2.095 in2 面积(包含无源组件)内提供为 IMX6 供电的所有电源轨
  • 支持高达 5.5V
  • 提供额外的 LDO,为系统外设供电
  • TPS65911 为时间关键型应用提供集成式实时时钟 (RTC)
  • 98 引脚 BGA 封装的 0.65mm 间距可实现可靠的布线 (6mm x 9mm)

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS65911  采用 6mm x 6mm QFN 封装的集成电源管理 IC (PMIC),具有 4 个 DC/DC、9 个 LDO 以及 RTC  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS763  低 Iq、150mA 低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS65911 下载 -
TPS763 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1171 2015年 8月 11日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 847 2015年 8月 11日
ZIP 336 2015年 8月 11日
PDF 123 2015年 8月 11日
PDF 796 2015年 8月 11日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章