TIDA-00662

高性能电容传感器前端参考设计

TIDA-00662

设计文件

概述

TIDA-00662 是一款高性能电容式传感器前端参考设计。通过使用带可编程 miniDSP 功能的音频编解码器,可实现阻抗测量和相位改变检测。频域感应前端可用于压力和流量发送器应用,以及带有电容式传感器元件的任何其他应用。

特性
  • 频域感应可提取精确的相位差异来测量阻抗和相位改变
  • 适用于采用电容式传感器的压力和流量发送器
  • 使用音频编解码 miniDSP 功能测量阻抗/相位变化
  • BoosterPack 中的实体尺寸可兼容所有 TI LaunchPad
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU288B.PDF (4975 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMC7.PDF (1780 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRMC8.PDF (75 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMC9.PDF (454 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMD1.PDF (658 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMD3.ZIP (3785 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCB4.ZIP (343 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMD0.PDF (2176 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRMD2.PDF (3951 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

音频编解码器

TLV320AIC3254具有可编程 miniDSP 的极低功耗立体声音频编解码器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F5529具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2376双通道、低噪声、低静态电流、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA317低失调电压、轨到轨 I/O 运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS736具有反向电流保护和使能功能的 400mA、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 高性能电容式传感器前端参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2017年 10月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频