TIDA-00652

具有高效、高功率因数电源的市电供电、24V、30W BLDC 电机驱动器

TIDA-00652

设计文件

概述

为了达到能效要求,吊扇和换气扇会从简单交流感应电机移动到无刷直流电机 (BLDC)。BLDC 电机使用交流电源运行时需要以高效率和高功率因数进行交流-直流转换。它还需要使用高效控制的逆变器以实现低噪声运行。参考设计 TIDA-00652 使用单级电源将交流电源输入转换为低电压直流输出,从而以一种更简单的方式帮助满足更高效率和功率因数的挑战。它还结合了完全集成并且适当保护的单芯片无传感器正弦无刷电机控制器以实现低噪声运行。

特性
  • 采用高效单一功率级将 230 VAC 转换为 24 VDC
  • 采用降压 PFC 拓扑,可实现高输入功率因数 (>0.94) 和高效率 (>91%)
  • 通用输入能力(50/60 Hz,90-265 VAC),效率差异最小
  • 即使在 90 VAC 输入时也能启动和全速运行
  • 高度集成并且适当保护的单芯片正弦无刷电机控制器减少了外部器件数并可帮助避免电机控制编程开销
  • 红外远程速度控制
输出电压选项 TIDA-00652.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 1.2
Output Power (W) 28.8
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Buck- PFC
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAS3A.PDF (2970 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRHQ7.PDF (435 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRHQ8.PDF (45 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHQ9.PDF (60 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHR1.ZIP (1899 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB40.ZIP (1068 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHR0.PDF (499 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28180具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430G2231具有 2KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
集成控制 BLDC 驱动器

DRV1098324V 标称电压、3A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 90-265-VAC, 91% Efficiency, >0.94 PF Buck-PFC Plus 24-V, 30-W BLDC Ref Design (Rev. A) 2016年 5月 12日
白皮书 Replacing single-phase ACIMs with three-phase BLDC motors saves energy 2016年 4月 14日
技术文章 Next-generation ceiling and exhaust fans leverage BLDC drive technology for increa PDF | HTML 2016年 3月 10日
技术文章 Acoustic noise in home appliances due to torque ripple in motor drives – part 2 PDF | HTML 2016年 2月 25日
技术文章 Acoustic noise in home appliances due to torque ripple in motor drives – part 1 PDF | HTML 2016年 2月 18日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00386 具有无传感器正弦电流控制的 BLDC 吊扇控制器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频