4-20mA 电流回路发送器参考设计 TIDA-00648 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00648 TI 设计是一款工业标准 4-20 mA 电流环路发射器。它还允许将 FSK 调制数字数据注入 4-20 mA 电流环路,以进行 HART 通信。外部保护电路已经部署到位,符合 IEC61000-4 标准 – EFT、ESD 和浪涌要求的法规要求。EMC 必须符合 IEC61000-4,以确保该设计不仅能够生存,还能够在苛刻/嘈杂的工业环境中发挥所需性能。

特性
  • 4 至 20 mA 电流环路输出信号
  • 16 位分辨率
  • 回路误差检测和报告
  • 可编程输出电流误差等级
  • 可轻松连接可寻址远程传感器高速通道 (HART) 调制器
  • 设计符合 IEC 61000 要求

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DAC161S997  用于 4-20mA 回路的 DAC161S997 基于 SPI 的 16 位 DAC  数模转换器 (DACs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430F5172  25MHz MCU,具有两个 16 位高分辨率计时器、32KB 闪存、2KB RAM、10 位 ADC 和 16 通道比较器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A16  具有使能端和电源正常状态输出的 60V、5μA Iq、100mA、低压降电压稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DAC161S997 下载
MSP430F5172 下载 -
下载 -
下载 下载
下载 -
TPS7A16 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1372 2016年 3月 23日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 316 2015年 9月 18日
ZIP 865 2015年 9月 18日
PDF 1423 2015年 9月 18日
PDF 205 2015年 9月 18日
PDF 113 2015年 9月 18日
PDF 553 2015年 9月 18日
相关工具与软件

参考设计  ( 2 )

名称 Part Number 工具类型
面向回路供电应用的数据隔离  TIDA-00245  TI Designs
面向隔离式低功耗应用的高效率功率和数据传输参考设计  TIDA-00459  TI Designs

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章