TIDA-00642

使用模拟霍尔传感器的脚踏控制器参考设计

TIDA-00642

设计文件

概述

此参考设计包括模拟霍尔传感器和运算放大器电路,可用于位置或角度感应,优点是没有接触和磨损、稳定性高且感应范围广。此设计分析了磁体和霍尔传感器的两个配置。此设计提供了可调节的偏移和系统增益以及运算放大器电路来实现期望的输出偏置和范围。

特性
  • 近似线性响应
  • 适应广泛的磁体类型和磁场范围
  • 具有 0 到 5V 的满标度输出能力
  • 可调节的静态偏移和增益
  • 低功耗 RRIO 放大器级
  • 具有成本效益
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBA7.PDF (446 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRJO9.PDF (312 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJP0.PDF (173 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJP1.PDF (82 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJP3.ZIP (348 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBN3.ZIP (105 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJP2.PDF (227 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性霍尔效应传感器

DRV5053高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LMV612双路、5.5V、1.5MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 TIDA-00642 Test Results 2015年 12月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频