TIDA-00641

双路高分辨率微步进驱动器参考设计

TIDA-00641

设计文件

概述

此参考设计使用 PWM 电流调节方法来实现双通道高分辨率微步进驱动器模块。此设计随板载开关提供可选的微步进级别和电流电平。PWM 调节方案提供平稳的相电流和超低运行噪声。针对诸如过流、过温和短路输出之类的所有保护功能均随 DRV8848 器件一起提供。

特性
  • 电流平稳且噪声低
  • 高达 1/256 微步进级别
  • 可选微步进和电流电平
  • 易用的 STEP/DIR 接口
  • 紧凑型双通道设计
  • 全面保护
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBA6.PDF (726 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRJO4.PDF (423 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJO5.PDF (119 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJO6.PDF (125 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJO8.ZIP (487 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBN2.ZIP (59 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJO7.PDF (204 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC2G14具有施密特触发输入的 2 通道、1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TLV803具有低电平有效及开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 TIDA-00641 Test Results 2015年 12月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频