适用于太阳能智能汇流箱的 600V 单向电流/电压/功率监测设计

(正在供货) TIDA-00639

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

TIDA-00639 参考设计是一种非隔离式高侧电流和电压感应设计,适用于接地或不接地系统中的智能汇流箱。  非隔离式电流感应拓扑能够为高压系统提供精确的功率监控。  此设计针对 95V 到 600V 之间的任何电压进行了优化,并且只需稍微调整组件,即可对此感应拓扑进行优化以应用于 40V 到 1000V 之间的任何电压。

特性
  • 针对 1-4 个光伏 (PV) 串的非隔离式高侧电流和电压监控
  • 可将电压监控的满量程精度控制在 ±1 % 之内
  • 可将未校准电流监控的满量程精度控制在 ±1.25 % 之内,已校准电流监控的满量程精度控制在 ±0.75 % 之内
  • 与 RS-485 通信板集成
  • 可在一个微控制器上连接四个 TIDA-00639 板

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
INA226  支持报警功能的 36V、双向、超高精度、低侧/高侧、I2C 输出电流/功率监控器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMT84  具有 AB 类输出的 LMT84 - 1.5V、SC70、多增益模拟温度传感器  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA333A-EP  OPA333A-EP, OPA2333A-EP  放大器  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 1300 2016年 10月 11日 625
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 1229 2016年 10月 21日 333
ZIP 1073 2016年 10月 21日 33
PDF 3377 2016年 10月 21日 20
PDF 2153 2016年 10月 21日 23
PDF 62 2016年 10月 21日 44
PDF 1292 2016年 10月 21日 374

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs