TI USB Type-C™ 底座参考设计
TIDA-00630
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

Type-C 底座板旨在帮助评估具有视频和充电支持的 Type-C 底座实施方案。Type-C 底座为支持 USB PD/交替模式协议的 Type-C 系统提供数据和视频端口扩展和充电功能。此底座附带三个面向下游的端口:两个最大 VBUS 功耗为 5V@3A 的纯 Type C DFP 端口,一个支持 BC1.2 的 Type-A DFP 端口。此外还提供一个 DisplayPort 连接器用于视频接收连接:直接连接到 DisplayPort 监视器、连接到 MST 集线器或 DP 协议转换器到监视器。

特性
  • 由 20V 直流输入供电
  • 包括一个用于 USB 端口扩展的 USB3 集线器 TUSB8041
  • 此底座提供迷你 DP 源连接器来连接 DisplayPort 接收器、协议转换器或集线器
  • 提供多个 LED 以方便进行调试
  • 提供 DIP 开关以方便进行配置

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (16)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD17309Q3  30V、N 沟道 NexFET MOSFET™、单路 SON3x3、6.3mΩ  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD87330Q3D  30V、N 沟道同步降压 NexFET MOSFET™、SON3x3 电源块、20A  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD87331Q3D  30V、N 沟道同步降压 NexFET MOSFET™、SON3x3 电源块、15A  MOSFET的  样片或购买 不可用
HD3SS2522  HD3SS2522 具有 DFP 控制器的 USB C 类 SS MUX  USB IC  样片或购买 不可用
HD3SS460  USB Type-C Alternate Mode 4x6 Differential Switch  USB IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM25119  42V 宽输入电压双路同步降压控制器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD4E05U06  超低电容 ESD 保护设备系列  电路保护 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD6E05U06  超低电容 ESD 保护设备系列  电路保护 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS2001C  单通道、限流 USB 配电开关  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS2046B  限流配电开关  电源管理  样片或购买 不可用
TPS2546  具有负载检测的 USB 充电端口控制器和电源开关  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS2559  TPS2559 精度可调节限流配电开关  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS53318  具有集成开关的高效 8A 降压稳压器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS65982  TPS65982 USB Type-C 和USB PD控制器,电源开关和高速多路复用器  USB IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A8101  低噪声高带宽 PSRR 低压降 1-A 线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TUSB8041  TUSB8041 四端口 USB 3.0 集线器  USB IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD17309Q3 VSON-CLIP (DQG)| 8 下载 下载
CSD87330Q3D LSON-CLIP (DQZ)| 8 下载 -
CSD87331Q3D LSON-CLIP (DQZ)| 8 下载 -
HD3SS460 下载 下载
下载
LM25119 下载 下载
TPD4E05U06 下载 下载
TPD6E05U06 下载 -
TPS2001C 下载 下载
下载 下载
TPS2046B 下载 下载
TPS2546 下载 下载
TPS2559 下载 -
TPS53318 下载
TPS65982 下载
(ZQZ) | 96 下载 -
TPS7A8101 下载 下载
TUSB8041 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

设计文件 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 971 2015年 7月 23日
PDF 4256 2015年 7月 23日
PDF 737 2015年 7月 23日
PDF 231 2015年 7月 23日
PDF 416 2015年 7月 23日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章