TIDA-00628

采用简易变压器的无缓冲器、非隔离式 AC/DC 反激转换器参考设计

TIDA-00628

设计文件

概述

TIDA-00628 是 15 V/6.5 W 的非隔离式单输出交流/直流反激式电源,可在很大的输入电压范围下工作,该范围为 85Vac 至 440Vac。该设计具有 2 种关键的特性:(1) 由于使用了高压双极型晶体管而无需使用缓冲器组件;(2) 简化了变压器设计,无需使用辅助绕组。较少的系统器件数和内置的高级保护功能使得此解决方案具有很高的性价比,适用于电表和工业设计。

特性
  • 输入电压高达 440 Vrms,输出为 15 V/6.5 W
  • 没有缓冲器 - 降低了 BoM 数量且缩小了 PCB 面积
  • BJT 开关用于降低系统成本
  • 没有隔离式输出,使得简化的变压器无需使用辅助绕组
  • 在 230 V、6.5 W 时的典型效率为 80%
  • 符合传导发射:CISPR 22、B 类
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAN6A.PDF (1264 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRH29.PDF (321 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRH30.PDF (40 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRH31.PDF (108 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRH33.ZIP (953 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAY2.ZIP (447 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRH32.PDF (4281 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28722具有初级侧调节功能、适用于双极性功率器件的低成本 CVCC 反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 6.5-W Snubberless Flyback Converter Using BJT Primary Switch Design Guide (Rev. A) 2016年 1月 27日
用户指南 TIDA-00628 Transformer Specification (Wurth Elektronik) 2015年 8月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频