TIDA-00626

采用集成合成器并具有毛刺抑制功能的 9.8GHz RF CW 信号发生器参考设计

TIDA-00626

设计文件

概述

此设计为 9.8GHz 宽带、低相位噪声、集成型连续波 (CW) 射频信号发生器,使用了多功能杂散抑制技术。输出电平可支持在 -32dBm 至 14.5dBm 之间(幅度为 0.5dB)进行编程。此信号发生器可用作模拟和矢量信号发生器等应用的本地振荡器,也可用作射频 ADC 的时钟发生器。用户可通过 TI USB2ANY 接口并使用微控制器 MSP430F5529 Launch Pad 在任何 PC 上控制 TIDA-00626。

特性
  • 集成型宽带频率合成器,输出范围可达 0.02GHz 至 9.8GHz
  • 相位噪声性能优良;频率为 6GHz 时,100KHz 偏移和 1MHz 偏移范围内的合成器相位噪声分别为 -110dBc/Hz 和 -132dBc/Hz
  • 低噪声合成器,带内杂散 (-75dBc)
  • 可编程输出电平在 14.5dBm 至 -32dBm 之间,幅度为 0.5dB
  • 使用 LMK61E2 进行多功能边界杂散抑制
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBM1A.PDF (2688 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRL41A.PDF (1043 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRL48.PDF (60 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRL49A.PDF (474 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRL51A.ZIP (3232 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC11A.ZIP (1976 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRL50A.PDF (3487 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

射频 PLL 与合成器

LMX2592具有集成 VCO 的 9.8GHz 宽带频率合成器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM2776开关电容器反相器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS61170采用 2x2mm QFN 封装的 1.2A 开关 38V 高压升压转换器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74AHCT244具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的 8 通道、4.5V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
振荡器

LMK61E2156.250MHz、±50ppm、超低抖动、集成式 EEPROM、完全可编程振荡器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38798具有使能功能的 800mA、20V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 9.8GHz RF CW Signal Generator Using Integrated Synthesizer Design Guide (Rev. A) 2016年 5月 8日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00885 由降压转换器供电的 9.8GHz 射频高性能合成器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频