TIDA-00623

小型 5W 无线电源发送器参考设计

TIDA-00623

设计文件

概述

TIDA-00623 无线电源参考设计具有面积为 1 平方英寸的紧凑型实用布局。该解决方案使用了 bq500511 数字芯片和 bq50002 模拟前端 Gen3 发送器解决方案,二者的结合形成了具有成本优势的解决方案,并同时保证了易用性和产品质量。 该设计可作为客户应用(如个人电子产品、工业和医疗系统)的起点或原型设计。 

特性
  • 5W 无线电源发送器
  • 电路布局面积 1 平方英寸、直径 28mm 的解决方案
  • 符合无线电源联盟 V1.2 类型 A5 和 A11 发送器规范
  • 低成本双 IC 解决方案
  • Ping 过程中具有低系统待机功耗。仅 30mW
  • 75% 峰值系统效率
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频