12V 至 24V、27A 刷式直流电机参考设计
TIDA-00620
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

有刷电机由于其低价和简单的控制方案,成为相对受欢迎的电机设计选项。有刷电机具有绕线转子和永磁定子。电机的换向通过导电环实现:此导电环连接到转子,而转子使用刷子在换向器环上刮擦,从而实现换向。因此,流经电机的电流方向可根据刷子方向和不同换向环而改变。利用 H 桥可对有刷直流电机迅速高效地实现简单的方向变更和速度控制变更。需要使用电子驱动器来控制有刷直流电机中的电机电流。电子驱动电路包含具有两相逆变器的功率级(满足所需功率强度)、用于实施电机速度命令和故障处理的微控制器、用于电机启动/停止保护的电流感应功能、用于控制两相逆变器的栅极驱动器以及用于微控制器和其他低压器件的电源。

特性
  • 具有 MSP430G2553 控制方案的 343 瓦 RMS 功率级
  • 经测试可由 18V 外部电池供电
  • 提供高达 27.47 ARMS 持续电机电流,无需外部散热或气流协助
  • 76.3mm x 38.1mm 的双层、小尺寸 PCB 外形
  • 利用 TI 的 60V N 通道 NexFET,并具有 1.8 mΩ RDS,采用 SON 5mm × 6mm 封装
  • 可由用户配置的栅极驱动电流有助于轻松适应定制的 MOSFET 选择

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD18540Q5B  60V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DRV8701  DRV8701 H 桥栅极驱动器  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMT86  具有 AB 类输出的 LMT86 - 1.5V、SC70、多增益模拟温度传感器  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430G2553  MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微处理器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD18540Q5B VSON-CLIP (DNK)| 8 下载 下载
DRV8701 下载 下载
LMT86 下载
下载
下载
MSP430G2553 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3082 2015年 10月 12日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 988 2015年 10月 12日
ZIP 863 2015年 10月 12日
PDF 1053 2015年 10月 12日
PDF 154 2015年 10月 12日
PDF 212 2015年 10月 12日
PDF 381 2015年 10月 12日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章