TIDA-00618

具有 PSR 控制的 8.5W 双输出 (5V/12V) 通用输入 AC/DC 隔离型反激参考设计

TIDA-00618

设计文件

概述

TIDA-00618 参考设计是一种初级端调节开关,提供隔离式双路输出 5V 和 12V 电压轨,并具有次级直流堆叠,用于提供等效于光耦合器型解决方案的输出电压调节。

较少的系统部件数和内置的高级保护功能使得此解决方案具有成本效益,其平均效率在 230V 时接近 75%

特性
  • 在最大 500mA 的电流时提供 5V 和 12V 隔离式输出
  • 符合传导 EMI 标准
  • 典型启动时间为 100ms
  • 初级侧控制方法可避免使用光耦合器
  • 输入欠压和输出过压保护
  • 初级过流保护
  • 故障保护后进行受控式启动和重启
输出电压选项 TIDA-00618.1 TIDA-00618.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 265 265
Vout (Nom) (V) 5 12
Iout (Max) (A) .5 .5
Output Power (W) 2.5 6
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- DCM Flyback- DCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAD0.PDF (813 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRG76.PDF (237 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRG77.PDF (30 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRG78.PDF (106 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCAP0.ZIP (253 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

UCC28911具有恒压恒流和初级侧调节功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 TIDA-00618 Test Results 2015年 7月 28日
技术文章 Designing multiple output converters with primary side sensing PDF | HTML 2015年 8月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频