TIDA-00601

采用隔离式分流传感器进行多相能源测量参考设计

TIDA-00601

设计文件

概述

TIDA-00601 设计使用隔离式并联传感器实现 0.5% 类三相电能计量系统。通过使用具有电容隔离的输出电路的隔离式 Delta-Sigma 调制器来实现隔离。电能计量 SoC 从隔离式调制器获取不同的比特流,并使用其板载数字滤波器生成 ADC 采样读数。电能计量 SoC 还用于感应电压、计算计量参数值、驱动电路板 LCD 以及通过电路板的隔离式 RS-232 电路与 PC GUI 通信。

特性
  • 带电隔离并联电流传感器的 0.5% 类三相计量
  • 并联隔离,工作隔离电压高达 1 kV AC,峰值隔离电压 7kV
  • TI 能源库固件可计算所有电能计量参数,包括有功和无功功率及电量、RMS 电流和电压、功率因数以及线路频率
  • 带 2.5 kV RMS 操作隔离边界的隔离式 RS-232,用于与 PC GUI 通信
  • 用于显示计量参数的内置 160 段显示屏
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDREZ9A.PDF (96 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRF00B.PDF (247 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRF02A.ZIP (350 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAD1.ZIP (288 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRF01.PDF (380 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式 ADC

AMC1304M05具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC1304M25具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F67641具有 3 个 Σ-Δ ADC、10 位 SAR ADC、LCD、128KB 闪存、8KB RAM 的低成本多相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F67641A具有 3 个 Σ-Δ ADC、10 位 SAR ADC、LCD、128KB 闪存、8KB RAM 的低成本多相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

TRS3232具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7320C低功耗、双通道、2/0、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7321C低功耗、双通道、1/1、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7420双通道、2/0、1Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7421双通道、1/1、1Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 Multi-Phase Energy Measurement With Isolated Shunt Sensors Design Guide (Rev. A) 2015年 8月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频