用于 CC2530 ZigBee 无线 MCU 的电源和电池管理参考设计

(正在供货) TIDA-00600

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

TIDA-00600 的主要目的是为同时需要可充电电池和直流连接器电源的 ZigBee 系统提供一个成本优化的小型电源管理解决方案。TIDA-00600 设计为电源管理部门提供测试数据、设计指南和光绘文件。

此参考设计采用 LP5907(具有高 PSRR 和低噪声的超小型 LDO)和 BQ24230(独立式电池充电器)。

特性
  • 低噪声和高 PSRR 输出电压
  • 能够为电池独立并同时充电的独立式电池充电器
  • 在取下直流连接器后自主地从 USB 或直流连接器切换到电池电源
  • 具有欠压闭锁功能,可防止电池达到临界低电压水平
  • 小尺寸并且经济高效的组件

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ24230  具有动态电源管理、6.6V OVP 的 USB 供能 0.5A 锂离子充电器  电池管理产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC2530  用于 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee 的第二代片上系统解决方案  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC2530-RF4CE  用于 2.4GHz IEEE 802.15.4/RF4CE/ZigBee 的第二代片上系统解决方案  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP5907  250mA 超低噪声低压差稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD1E05U06  超低电容 ESD 保护设备系列  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3839  超低功耗、电源电压监测器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 1988 2015年 6月 23日 39
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 670 2015年 9月 28日 26
PDF 382 2015年 9月 28日 13
PDF 203 2015年 9月 28日 8
PDF 213 2015年 9月 28日 72

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs