TIDA-00595

高功率密度 12V 输入、11.8W 顶部电感式降压转换器

TIDA-00595

设计文件

概述

TPS53515 顶部电感器降压型降压转换器参考设计可减小 X-Y 面积,同时实现 87% 以上的效率,12A 负载下的功率损耗为 2.6W,仅需 10 个 22uF 陶瓷输出电容器即可实现 12mV 的输出电压纹波。此电源参考设计支持 12V 输入电压和 1.2V 输出电压(输出电流 12A),开关频率为 1MHz。

特性

• 在输入电压为 12V、输出电压为 1.2V、频率为 1MHz 时效率大于 87%

• 输出功率为 11.8W 时功率损耗为 2.6W

• 5A 和 1MHz Fsw 条件下,输出电压纹波为 12mV

• 当负载步进 5A 至 10A (2.5A/us) 时,输出电压上冲 16mV

• 当负载释放 10A 至 5A (2.5A/us) 时,输出电压下冲 17mV

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA19.PDF (1704 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRF20.PDF (388 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRF21.PDF (95 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAE1.ZIP (291 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS535151.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00595 Test Results 2015年 6月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频