TIDA-00587

充电器 Booster Pack 参考设计

TIDA-00587

设计文件

概述

TIDA-00587 参考设计是一种设计为 Booster Pack 以安装在 TI Launchpad 开发板上的充电器。在开发过程中使用此板将减少 bq24250 充电器 IC 的设计和测试时间。您可以为自己的电池充电,而使用板载电子负载,您还可以为电池放电。因此,您可以执行循环测试,从而在使用 bq24250 充电器充电时测量电池的性能和功能。

特性
  • 可安装于 Launchpad 开发板的 Booster Pack 充电器
  • 板载 1A 电子负载
  • 两个电路板多路复用器允许堆叠两个充电器 Booster Pack 板
  • 通过电压 ADC、电流 ADC 和温度 ADC 来监测电池组
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAA1.PDF (1948 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFW4.PDF (201 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFW5.PDF (53 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFW6.ZIP (1859 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAM0.ZIP (413 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

串联电压基准

REF32252.5V、4ppm/°C、100µA 6 引脚 SOT-23 系列(带隙)电压基准

数据表: PDF
模拟开关和多路复用器

TS3A441590.4Ω 导通状态电阻、3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ24250SYSOFF 模式下具有 1uA 静态电流和 TS 禁用功能的 I2C 控制型单节 2A 降压型电池充电器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10MSPS)

DAC8560具有 2.5V、2ppm/°C 基准的 16 位、单通道、低功耗、超低干扰、电压输出 DAC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA334具有关断功能的单路、0.05uV/°C(最大值)、单电源 CMOS 运算放大器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Charger Booster Pack Design Guide 2015年 7月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频