TIDA-00576

采用 DLP Pico 技术的全高清 1080p 投影显示参考设计

TIDA-00576

设计文件

概述

此参考设计具有 DLP Pico™ 0.47 英寸 TRP 全高清 1080p 显示芯片组并在 DLP LightCrafter Display 4710 评估模块 (EVM) 中实现,支持在配件投影仪、无屏幕显示、交互式显示、可穿戴设备(包括头戴式显示器)、标牌、工业和医疗显示等投影显示应用中使用全高清分辨率。此设计中使用的芯片组由 DLP4710 (0.47 1080p) DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器组成。

特性
  • 此参考设计的 DLP Pico™ 0.47 英寸 TRP 全高清 1080p 显示芯片组由 DLP4710 DMD、DLPC3439 控制器和完全集成的 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器组成。
  • 此参考设计在 EVM 上实施并经测试;该 EVM 包含生产就绪型光学引擎及适用于 RGB LED 的可编程 LED 驱动器(1 - 12 安培)。
  • 参考设计包含详细的原理图、光绘文件、BOM、用户指南和软件,有助于快速轻松地将 DLP 全高清投影显示集成到几乎任何系统。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU989.PDF (404 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDREW6.PDF (300 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREW7.PDF (267 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREW8A.PDF (1162 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCAB8.ZIP (2627 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREW9.ZIP (338 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

DLP47100.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

DLPA3005适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

DLPC3439适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00576 Test Results 2015年 5月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频