Xilinx Zynq 7000 系列 5W 小型高效低噪声电源解决方案参考设计
TIDA-00574
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档
  • TIDA-00574 (PDF 1267 KB)
    2015年 6月 22日    (英文內容)

描述

TIDA-00574 展示了具备小型解决方案尺寸以及高电流密度与低噪声电源的解决方案。它支持内部定序和高输出电压精度。

特性
  • 小尺寸解决方案
  • 在各种负载下均可实现高效率
  • 内部电源定序
  • 多通道可配置性
  • 低噪声,高 PSRR LDO

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM4132  SOT23 精密低压降电压基准  电压参考  样片或购买 不可用
LMZ31503  采用 QFN 封装具有 4.5V-14.5V 输入的 3A SIMPLE SWITCHER® 电源模块  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP3990  用于数字应用的 150mA 线性电压稳压器  电源管理  样片或购买 不可用
LP3996  具有 300mA 和 150mA 输出和上电复位功能的双路线性稳压器  电源管理  样片或购买 不可用
LP5907  250mA 超低噪声低压差稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP8758-B0  LP8758-B0 四相 DC-DC 降压转换器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM4132 下载 下载
LMZ31503 下载 下载
LP3990 下载 -
下载 下载
下载 下载
LP3996 下载 下载
LP5907 下载 下载
下载 -
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1267 2015年 6月 22日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1991 2015年 6月 26日
PDF 231 2015年 6月 26日
PDF 663 2015年 6月 26日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章