TIDA-00571

用于为 Hi-Fi 音频应用供电的低噪声高 PSRR LDO 参考设计

TIDA-00571

设计文件

概述

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU996.PDF (1832 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFW7.PDF (450 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFW8.PDF (44 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFW9.PDF (44 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFX1.PDF (65 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFX2.ZIP (1806 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAM1.ZIP (421 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFX0.PDF (248 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

TPS65130具有双通道正负输出(300mA 典型值)的双电源转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS723具有使能功能的 200mA、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Low-Noise High-PSRR LDO for Powering Hi-Fi Audio Application Design Guide 2015年 6月 10日
技术文章 Avoid noise pollution in Hi-Fi systems with low-noise power supply PDF | HTML 2015年 9月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频