TIDA-00565
USB Type-C 音频适配器附件模式参考设计
TIDA-00565
概述
USB Type-C™ 音频适配器附件模式参考设计提供了通过 USB Type-C 接口传输模拟音频的解决方案。 此参考设计演示如何使用 USB Type-C 标准音频适配器附件模式将模拟音频传输到系统外设,同时仍可通过相同的 USB Type-C 连接器传输 USB 数据。
特性
- 通过 USB Type-C 连接器支持模拟音频
- 低总谐波失真 (THD) = 在 1 Vpp 时 <-85 dB (0.005%)
- 使用较小的 Type-C 连接器替换较大的 3.5 毫米音频插孔
- 保护微控制器免受模拟音频负电压波动的影响
- 支持 USB 电力输送
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | USB Type-C Audio Adapter Accessory Mode Design Guide | 2015年 12月 1日 | |||
技术文章 | USB Type-C audio: Do I need to buy a new pair of headphones? | PDF | HTML | 2016年 7月 7日 |