TIDA-00561

无线 pH 传感器发送器(兼容 SensorTag 2.0)参考设计

TIDA-00561

设计文件

概述

TIDA-00561 展示了如何构建用于过程控制的工业级无线 pH 变送器。该参考设计包括一个精心设计的 pH 前端,可通过其板载连接器直接连接到过程控制中使用的大多数 pH 探针。性能数据经过测试和表征(输入范围 0 至 14pH,整体测试精度 +/- 0.01pH),可确保满足过程仪表的需求。

由于 TIDA-00561 外形尺寸和电气连接与 TI SimpleLink™ CC2650 SensorTag 生态系统兼容,因此只需进行简单的固件更新,即可选择无线连接技术:Bluetooth® 智能、ZigBee® 或 6LoWPAN,等等。用于测试和性能鉴定的固件是蓝牙智能,它经常用于便携式设备,可简化测试和演示。在为您的工业无线网络选择了无线技术后,您可使用关联的网关开始收集数据,之后,您可在 PC 上或直接在 Sitara 供电的 BeagleBone Black 上运行分析。

特性
  • 分离式(无线)pH 传感器发送器
  • BLE 接口
  • pH 输入偏置电流 < 7pA
  • 在通告模式下低于 200µA
  • 包含用于温度补偿的 PT100
  • pH 范围:0 至 14
  • 精度:@ 25°C ±0.01pH
  • 可重复性: @ 25°C ±0.01pH
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU263B.PDF (1228 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFA7.PDF (295 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFA8.PDF (84 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFA9.PDF (116 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFB1.ZIP (504 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAG9.ZIP (208 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFB0.PDF (630 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

信号调节器

LMP91200适用于低功耗 pH 传感应用的集成 AFE

数据表: PDF
Precision ADCs

ADS1120具有 PGA、VREF、2 个 IDAC 和 SPI 接口的 16 位、2kSPS、4 通道、低功耗、小型 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF32202.048V、4ppm/°C、100µA、6 引脚 SOT-23 串联(带隙)电压基准

数据表: PDF
模拟开关和多路复用器

TS5A31591Ω 导通状态电阻、5V、2:1 (SPDT)、单通道模拟开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 无线pH 传感器发送器(用于SensorTag 的DevPack) (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2017年 11月 14日
白皮书 Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 2017年 7月 7日
白皮书 Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016年 11月 2日
技术文章 What can we learn for IIoT from the man who invented the Web? PDF | HTML 2016年 1月 12日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
CC2650STK SimpleLink SensorTag

参考设计

参考设计
TIDA-00246 热电发生器 (TEG) 的通用能量采集适配器模块参考设计 TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SensorTag TI 设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频