TIDA-00555

采用全差分隔离放大器的隔离式电流与电压测量参考设计

TIDA-00555

设计文件

概述

TIDA-00555 展示了如何将全差分隔离放大器 AMC1100 用作模拟前端来测量电压和电流。它展示了如何测量输入至输出隔离配置中的电压输入以及通道间隔离配置中的电流输入。它包括电源隔离,这样便可测量隔离的电压和电流。该设计可用于需要用分流器替换电流互感器 (CT) 的应用。提供的板载分流器和分压器用于直接连接电流和电压输入。

特性
  • 提供了板载分流器和分压器以方便接入
  • 使用具有固定增益、高共模抑制比和极低非线性的隔离放大器(全差分)对输入信号进行调节
  • 三个电流输入通道实施了电位隔离
  • 三个电压输入通道共享单个隔离式电源
  • 电流精度性能 < ±0.5%
  • 电压精度性能 < ±0.5%
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU119.PDF (4264 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFE0.PDF (1662 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFE2.PDF (236 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFE4.ZIP (321 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFE6.ZIP (2468 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAH9.ZIP (2072 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFE5.PDF (5498 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式放大器

AMC1100±250mV 输入、精密电流检测低成本基本隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5869具有 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A30具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 TI 参考设计采用全差分隔离放大器的隔离式电流与电压测量 英语版 2016年 1月 19日
技术文章 Exploring high-voltage transmission – part 2, voltage-source converters PDF | HTML 2017年 3月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频